Publiko produktet
3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)
TIEMME

3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)

Distrinbution manifolds (SANIBOX) are generally employed in hot and cold water distribution networks. Thanks to their configuration they allow for the parallel supply of utilities for hot and/or cold water, reducing load losses to a minimum. The manifolds are manufactured in conformity to the pertinent norms and are certified in regards to the chemical composition of the used materials and on a dimensional level.

Compact manifolds in plastic box with axial distance 36mm

3 ways cold and 3 ways hot on the same side
Size G3/4" (DN20)
Connections 24x19fil (Ø18)

Also available in the following versions:
Art.3033 size G3/4" (DN20) and 6 ways cold and 4 ways hot 24x19fil (Ø18) on the same side
Art.3035 size G3/4" (DN20) and 6 ways cold and 4 ways hot 24x19fil (Ø18) on the opposite side



Related products:
Art.0200 High density Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1433 Compression fitting for Pe-X pipe with connections 24x19fil (Ø18)

Art.0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art.1633G Compression fitting for multi-layer pipes with connections 24x19fil (Ø18)


Özellikler
  • Art.3023
    Compact manifolds in plastic box with axial distance 36mm
    Size G3/4” (DN20) and connections 3 ways cold and 3 ways hot from 24x19fil (Ø18) on the same side
    Body: Chrome plated brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 parallel/ Male 24x19 fil. (parallel)





Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3023_Manifold-box_Collettore-lineare-cassetta
  • Ürün ailesiDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Ürün grubuSCREW MANIFOLDS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
  • ETIM KoduEC010382
  • ETIM AdıCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduSs_55_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHydraulic Manifolds
  • OmniClass numarası23-39 21 13 21
  • OmniClass başlığıManifolds
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
Åland
Afganistan
Anguilla
Angola
Arjantin
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Batı Sahara
Bolivya
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Aruba
Benin
Brezilya
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Bahamalar
Botswana
Ekvador
Fiji
Avusturya
Bhutan
Barbados
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Burundi
Fransız Guyanası
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Çad
Guyana
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Cape Verde
Kolombiya
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Cezayir
Paraguay
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cayman Adaları
Cibuti
Peru
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Curaçao
Comoros
Şili
Nauru
Danimarka
Endonezya
Dominik
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Surinam
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Uruguay
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
El Salvador
Eritre
Venezuela
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Grenada
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Grönland
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Guadeloupe
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Guatemala
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Haiti
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Honduras
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
İngiliz Virjin Adaları
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Jamaika
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Kanada
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Kostarika
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Küba
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Martinique
Kamerun
Wallis ve Futuna