Publiko produktet
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting

    Tigre ADS Coupler Fitting

    This product is used in unions that require high resistance to separation and without tightness requirements. Available from Diameters 100mm up to 1200mm * except 1050mm
    Özellikler
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tigre_ads-abracadeira
    • Ürün ailesiPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • Ürün grubuDrenPro
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolietilen
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Su
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 açıklamasıHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass numarası23-11 13 11 21 11
    • OmniClass başlığıField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II koduD2040
    • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika
    Bolivya
    Brezilya
    Paraguay
    Uruguay