Publiko produktet
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height

    Aluminum Metal Edging_8.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.aluminum-metal-edge-copy-copy
    • Ürün ailesiConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Ürün grubuAluminum Edging, Landscape Border
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)4.5
    • Genişlik (inç)3.34
    • Derinlik (inç)72
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_25_93_60_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium edges
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Pavers
    • OmniClass numarası23-11 27 00
    • OmniClass başlığıLandscaping

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika