Publiko produktet
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Solvent-free epoxy self-levelling coating for flooring. For indor use. 

    C-FLOOR E400 SL is a multi-purpose glossy finish coating: it can be applied as a self-levelling mortar, high thickness compact mortar and paint on concrete floor surfaces. When combined with the appropriate silicas, it can be applied as a anti-slip system.

    Özellikler
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.coating-c-floor-e400-sl
    • Ürün ailesiCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Ürün grubuTopcoat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC012273
    • ETIM AdıScreed flooring
    • Uniclass 2015 koduPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResinous Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
    • OmniClass başlığıResinous Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İspanya
    Portekiz