Publiko produktet
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M-610 is a white cement based dry-mixed one-layer mortar with appropriate dried limestone sand granulation and special organic admixtures. Requires only the addition of water.
Özellikler
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M610
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2023-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇimento
  • Tasarım yeriYunanistan
  • Üretim yeriYunanistan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • OmniClass numarası23-13 15 11
  • OmniClass başlığıConcretes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Avrupa Güney Amerika Afrika Asya