Publiko produktet
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Estia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • Ürün ailesiHVAC - Residential: air to water
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1050
  • Genişlik (mm)1010
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)75
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir conditioners
  • UNSPSC kodu40101701
  • Uniclass 2015 koduEF_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya