Publiko produktet
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
TOSHIBA
Arşivlendi

Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Estia5-R410a-110-140_unita-interna
  • Ürün ailesiHVAC - Residential: air to water
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1340
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)93
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir conditioners
  • UNSPSC kodu40101701
  • Uniclass 2015 koduEF_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC