Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
toshiba/products/110daa9a-ed98-4dd6-afad-7f42fa1a16e6
Ev
Kategoriler
HVAC
Klima
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
TOSHIBA
Takip et
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Estia5-R410a-80-140_unita-interna
Ürün ailesi
HVAC - Residential: air to water
Ürün grubu
Indoor unit
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-04-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
890
Genişlik (mm)
900
Derinlik (mm)
320
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Kurulum talimatları
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Teknik açıklama
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
İkincil malzeme
Plastik
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Ağırlık net (Kg)
63
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Klima
IFC sınıflandırması
Hava Terminali
UNSPSC adı
Air conditioners
UNSPSC kodu
40101701
Uniclass 2015 kodu
EF_65_80
Uniclass 2015 açıklaması
Air conditioning
OmniClass numarası
23-33 39 00
OmniClass başlığı
Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kodu
D30
CSI UniFormat II başlığı
HVAC
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
TOSHIBA
RES DSK Light cdu
4.2
(
15
)
İndir
TOSHIBA
RES shorai cdu
İndir
TOSHIBA
LC colonna idu
İndir
TOSHIBA
RES shorai EDGE cdu
2.4
(
5
)
İndir
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
İndir
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
İndir