Publiko produktet
Atherton™ Undercounter Lavatory
TOTO USA Inc

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.toto-lt221
  • Ürün ailesiSinks/Lavatories
  • Ürün grubuAtherton™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika