Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Özgün ref.: tra_intakt_w_1_2
Marka: Traryd
Ürün ailesi: Intakt windows
Ürün grubu: Sidehung windows
Yayınlanma tarihi: 2017-08-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Pencereler - Açma Menteşesi
IFC sınıflandırması: Window
UNSPSC adı: Windows
UNSPSC kodu: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Tanım: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Tanım: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Tanım: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Numarası: 23-17 13 00
OmniClass Başlığı: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

İsim Değer
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour White

BIMobject®