Publiko produktet
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Ürün ailesiCorner Beads
  • Ürün grubuBullnose Beads
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıCorner guards
  • UNSPSC kodu30161504
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCorner Guards
  • OmniClass numarası23-17 25 15 13
  • OmniClass başlığıCorner Guards