Publiko produktet
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Arşivlendi

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Architectural-Z-Shadow-Bead
    • Ürün ailesiCommercial Beads
    • Ürün grubuShadow & Reveal Beads
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıCorner guards
    • UNSPSC kodu30161504
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCorner guards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCorner Guards
    • OmniClass numarası23-17 25 15 13
    • OmniClass başlığıCorner Guards