Publiko produktet
TruStile (TS) Series Door - TS1000
TruStile (TS) Series Door - TS1000

    TruStile (TS) Series Door - TS1000

    Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TS1000
    • Ürün ailesiPanel Doors
    • Ürün grubuTruStile
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-23
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeMDF
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors