Publiko produktet
Panelite Derzsiz Hareketli Duvar
Panelite Derzsiz Hareketli Duvar
Panelite Derzsiz Hareketli Duvar
Panelite Derzsiz Hareketli Duvar
    Turkowall

    Panelite Derzsiz Hareketli Duvar

    Panelite hareketli bölme duvar sistemi Turkowall’ın üstün özelliklere sahip bir sistemidir. Panelite, yüksek ses yalıtımı ihtiyacı olan mekânlarda kullanılır. Mükemmel kullanım kolaylığı sunar, yüksek düzeyde ses ve ısı yalıtımı sağlar. Bir araya getirilen paneller kauçuk giyotion profiller yardımı ile yatayda sabitlenir. Her panel içinde yer alan giyotin sistem ile yalıtım profilleri zemindeki ve tavandaki boşlukları kapatır, yalıtımı sağlanmış bir duvar elde edilir.

    Özellikler
    • Panelite, Konferans salonları, düğün salonları, toplantı ve organizasyon salonları, eğitim kurumları ve daha pek çok mekânda kullanılan hareketli sistemdir. Hareketli bölme duvar sistemleri ile oluşturulan kullanışlı alan kullanımları sağlar. Manuel olarak çalışan makas sistemi, panellerin alt ve üstünden çıkan giyotinler ile ray ve zemin boşluklarını kapatır. Ses yalıtımı sağlanmış olur ve bütüncül mekan sağlar. Yüksek ürün kalitesi ve izolasyon değerlerine sahip hareketli bölme duvar sistemleridir. Sistem kapalı olduğunda mükemmel bir şekilde hizalanarak ses yalıtımı sağlayan, bağımsız modüllerden oluşan hareketli bölme duvar çözümleridir.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.movable-wall-panelite-without-joint
    • Ürün ailesiMoving Panels
    • Ürün grubuStandard Panel Type
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-11
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Folding & Moving Walls
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_57_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoom divider panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMovable Panel Systems
    • OmniClass numarası23-15 11 17 11
    • OmniClass başlığıHorizontally Sliding Partitions

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika