Publiko produktet
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Özellikler
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.UNI-WALL-Visible-fixing
    • Ürün ailesiCoverings
    • Ürün grubuPolyurethane insulated panels
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePoliüretan
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Sandviç Paneller
    • UNSPSC adıStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC kodu30
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
    • OmniClass numarası23-13 39 27 11 11
    • OmniClass başlığıMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings