Publiko produktet
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 9 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 9 Modules

Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Özellikler
  • Total Width 6805 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.300479
  • Ürün ailesiEquipment
  • Ürün grubuWallbars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2475
  • Genişlik (mm)6805
  • Derinlik (mm)185
İlgili
  • Ana malzemeÇam
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)99
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSpor ve Rekreasyon - Diğer
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSports equipment