Publiko produktet
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.2 / 5 yıldız4.2(11 incelemeler)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Özellikler
    • Adjustable Height , Timber backboard 1800x1050 mm, Gas spring
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.600835
    • Ürün ailesiBasket
    • Ürün grubuWall mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1050
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeKontrplak
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)60
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSpor ve Rekreasyon - Hedefler ve Ağlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBasketball Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa