Publiko produktet
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    Özellikler
    • 5000-9000 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BS-V300-T2
    • Ürün ailesiEquipment
    • Ürün grubuBeam system
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-31
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSpor ve Rekreasyon - Diğer
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 açıklamasıGymnastics and exercising equipment systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText