Publiko produktet
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Arşivlendi

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Özellikler
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Unistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Ürün ailesiBuilding materials
    • Ürün grubuMetal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-25
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
    • UNSPSC adıFinishing materials and products
    • UNSPSC kodu301519
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Fabrications
    • OmniClass numarası23-17 21 17 13
    • OmniClass başlığıComponents