Publiko produktet
Jumbo straw bales load bearing wall.

Jumbo straw bales load bearing wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Jumbo staw bale 3. Lime plaster 4. Wood wallplate
Özellikler
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SBW_09
  • Ürün ailesiStraw load-bearing wall
  • Ürün grubuLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Yayınlanma tarihi2020-09-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2500
  • Genişlik (mm)5000
  • Derinlik (mm)1280
İlgili
  • Ana malzemeStraw
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)425
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar