Publiko produktet
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Özellikler
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SBW_08
  • Ürün ailesiStraw load-bearing wall
  • Ürün grubuLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2500
  • Genişlik (mm)5000
  • Derinlik (mm)538
İlgili
  • Ana malzemeStraw
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
  • Ağırlık net (Kg)217
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar