Publiko produktet
Campana elettronica
Urmet
Arşivlendi

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Özellikler
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1043_041
  • Ürün ailesiFire
  • Ürün grubuActuator
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)150
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)0.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
  • ETIM KoduEC002648
  • ETIM AdıAccessories for fire detector