Publiko produktet
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Insulation board for thermal, fire and acoustic insulation of mineral wool. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
    Özellikler
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • Ürün ailesiURSA GLASSWOOL
    • Ürün grubuInsulation
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeMaden yünü
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)1.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • UNSPSC adıInsulation
    • UNSPSC kodu3014
    • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
    • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
    • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Polonya