Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Özgün ref.: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Marka: URSA
Ürün ailesi: URSA PURE ONE
Ürün grubu: Insulation
İle (mm): 1000
Yükseklik (mm): 1000
Derinlik (mm): 140
Yayınlanma tarihi: 2019-05-20
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Ana malzeme: Mineral wool
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Belgium
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 3.08

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Yalıtım
UNSPSC adı: Insulation
UNSPSC kodu: 3014
Uniclass 1.4 Kod: L66183
Uniclass 1.4 Tanım: Insulating board
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Tanım: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Tanım: Mineral wool insulation
NBS Reference Kod: 45-06-50
NBS Reference Tanım: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass Numarası: 23-13 25 19 13 11
OmniClass Başlığı: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

İsim Değer
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

İsim Değer
Thickness 140 mm

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.