Publiko produktet
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Özellikler
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • Ürün ailesiURSA PURE ONE
    • Ürün grubuInsulation
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-05-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeMaden yünü
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)3.96
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • ETIM KoduEC000406
    • ETIM AdıThermal insulation
    • UNSPSC adıInsulation
    • UNSPSC kodu3014
    • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
    • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
    • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Belçika
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText