Publiko produktet
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Özellikler
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • Ürün ailesiURSA TERRA
  • Ürün grubuInsulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1000
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)20
İlgili
  • Ana malzemeMaden yünü
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
  • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation