Publiko produktet
URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
Özellikler
  • roll made by mineral glasswool URSA PLATINUM 32 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.65 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PL_MAT_GLW_UGW_PLATINUM_32_100_1
  • Ürün ailesiURSA GLASSWOOL
  • Ürün grubuInsulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-05-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1000
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeMaden yünü
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
  • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation