Publiko produktet
8-Person Construction Trailer With Shower
VAC

8-Person Construction Trailer With Shower

8-Person Construction Trailer With Shower
Özellikler
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.base-vie-8D
  • Ürün ailesiBase vie autonome VAC
  • Ürün grubuBase vie autonome avec douche
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3250
  • Genişlik (mm)2180
  • Derinlik (mm)7650
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeYalıtım
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)2240
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II koduG
  • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK