Publiko produktet
PUSH PLATES WC - P4
PUSH PLATES WC - P4
PUSH PLATES WC - P4
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P4

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    Özellikler
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PLATES_P4
    • Ürün ailesiIn-Wall Flush Cisterns
    • Ürün grubuPush plates
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)215
    • Derinlik (mm)6.5
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 açıklamasıPush plates
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste