Publiko produktet
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.URINAL_FRAMES
  • Ürün ailesiMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1140
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)12
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıAtık Terminali
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures