Publiko produktet
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Özellikler
    • 67261080 67261018 67261019 67261020 672619299 67261220 672619099 67261629 A67261080 A67261018 A67261019 A67261020 A672619299 A67261220 A672619099 A67261629 Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-door-single-finish
    • Ürün ailesiVedum
    • Ürün grubuBathroom cabinet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)606
    • Genişlik (mm)615
    • Derinlik (mm)480
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • İkincil malzemePorselen
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İsveç
    Norveç