Publiko produktet
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Özellikler
    • 67291080 67291018 67291019 67291020 672919299 67291220 672919099 67291629 A67291080 A67291018 A67291019 A67291020 A672919299 A67291220 A672919099 A67291629 Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-door-single-finish
    • Ürün ailesiVedum
    • Ürün grubuBathroom cabinet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)606
    • Genişlik (mm)915
    • Derinlik (mm)480
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • İkincil malzemePorselen
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İsveç
    Norveç