Publiko produktet
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Özellikler
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • Ürün ailesiVedum
  • Ürün grubuHigh Cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2100
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)580
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • İkincil malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework