Publiko produktet
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Özellikler
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Mirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Ürün ailesiVedum
  • Ürün grubuMirror Cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)110
İlgili
  • Ana malzemeMirror Glass
  • İkincil malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units