Publiko produktet
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Özellikler
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Ürün ailesiVedum
    • Ürün grubuMirror Cabinet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)737
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemeMirror Glass
    • İkincil malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa