Publiko produktet
Wood Alu Flags Window Type 10
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 10

VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.class_flags_typ10
  • Ürün ailesiVELFAC Classic
  • Ürün grubuClassic windows
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-04-22
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • ETIM KoduEC003536
  • ETIM AdıWindow (complete with frame)
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWindow units
  • OmniClass numarası23-17 13 13
  • OmniClass başlığıMetal Windows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
İsveç
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin