Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
venlo/products/ee49de36-4b0a-4b42-bb53-68f04ddb857f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Venlotherm Thermostat – S connectors
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Venlo
Takip et
Venlotherm Thermostat – S connectors
Venlotherm bar shower valve with S-Connector
İndir
Özellikler
Özellikler
Venlotherm bar shower valve with S-Connector
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
F2913
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Shower fittings package
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
70
Genişlik (mm)
315
Derinlik (mm)
100
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandardnederland.nl
Kurulum talimatları
http://www.idealstandardnederland.nl
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandardnederland.nl
Teknik açıklama
http://www.idealstandardnederland.nl/product/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Brassware
Ağırlık net (Kg)
1.1
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 açıklaması
Shower heads
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Hollanda
Benzer ürünler
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
İndir