Publiko produktet
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME 5L/MIN
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.F3047
    • Ürün ailesiNIMBUS II MESSING
    • Ürün grubuBasin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)91
    • Genişlik (mm)47
    • Derinlik (mm)128
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.62
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets