Publiko produktet
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.F3062
    • Ürün ailesiNIMBUS II MESSING
    • Ürün grubuKitchen Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)184
    • Genişlik (mm)192
    • Derinlik (mm)226
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.157
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets