Publiko produktet
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.F3063
    • Ürün ailesiNIMBUS II MESSING
    • Ürün grubuKitchen Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)162
    • Genişlik (mm)192
    • Derinlik (mm)246
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.139
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets