Publiko produktet
VersiGard® QA

VersiGard® QA

About VersiGard QA EPDMVersico’s QA EPDM Membranes are available in non-reinforced and reinforced black EPDM and non-reinforced white EPDM. QA non-reinforced and reinforced black EPDM membranes can be installed in temperatures as low as 20°F (-7°C) and white QA EPDM membranes 32°F (0°C), which make these membranes a great cold weather solution.

Not only is it a low-VOC product, QA EPDM membrane offers excellent weatherability and hail resistance, while providing significant labor savings on the rooftop. EPDM’s 50-plus years of proven performance, in combination with Versico’s Quick-Applied Technology, results in an easy-to-install system with trusted seam technology.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.versigard-qa
  • Ürün ailesiMembranes
  • Ürün grubuEPDM
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-09-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG019610
  • ETIM AdıRoofing materials
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 açıklamasıMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler