Publiko produktet
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Vertiv PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vrt-bts-iec-crb-busbar
    • Ürün ailesiVertiv Busbar System
    • Ürün grubuVertiv Busbar System
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-19
    • Baskı numarası1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
    • ETIM KoduEC001522
    • ETIM AdıBusbar
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • OmniClass numarası23-35 31 33
    • OmniClass başlığıElectrical Busbars

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika