Publiko produktet
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuPendants
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-30
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (inç)84.25
  • Derinlik (inç)9.75
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)23.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring