Publiko produktet
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-array-1810_ul-certificate
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuPendants
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-04
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Porto Riko