Publiko produktet
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

COSMOS, designed by Lievore Altherr Molina, is a pendant collection composed of lacquered thermoplastic discs inspired by satellites orbiting the moon. With the incorporation of energy efficient LED technology, completely integrated in the interior of each piece, there is a perfect symbiosis between design and light source. Single pendant available in chocolate, green and light grey. Two sizes. Matte black lacquered canopy.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-cosmos-2510
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuPendants
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Porto Riko