Publiko produktet
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-flat-5924_ul-certificate
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuFlat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)16.15
    • Genişlik (inç)73.23
    • Derinlik (inç)58.67
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Lbs)45.85
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Porto Riko