Publiko produktet
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-flat-5940_ul-certificate
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuFlat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (inç)21.66
    • Derinlik (inç)21.66
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Lbs)13.22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Porto Riko