Publiko produktet
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-flat-5945
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuFloor Lamps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)640
    • Derinlik (mm)760
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)15.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya