Publiko produktet
Flat 5945 floor double UL
Flat 5945 floor double UL
Flat 5945 floor double UL
    Vibia

    Flat 5945 floor double UL

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-flat-5945_ul-certificate
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuFlat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)35.44
    • Genişlik (inç)25.2
    • Derinlik (inç)29.93
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Lbs)33.62
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Porto Riko