Publiko produktet
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

The Halo Jewel hanging lamps, configuration featuring circular piece, is a Martín Azúa design. The Halo Jewel collection presents light as a precious element that is expressed in lightweight structures suspended in space.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuPendant Lamps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (inç)22.25
  • Derinlik (inç)22.25
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)8.81
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Porto Riko